Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der KPSI 735 ist ein tauchfester hydrostatischer Pegelmessumformer, der speziell für die rauen Umgebungen bei der Messung und Überwachung von Füllständen ausgelegt ist. Er bietet eine Genauigkeit von 0,05 % FSO für Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Der KPSI 735 kann mit Ausgangssignalen mit analoger Spannung oder einer Schleifenspeisung von 4 bis 20 mA entworfen werden. Die Version mit 4 bis 20 mA ist außerdem mit einem zusätzlichen Ausgangssignal für Temperaturmessungen verfügbar.

VORTEILE

  • Statische Genauigkeit von ±0,05 % FSO 
  • Kundenspezifische Polyurethan- oder ETFE-Kabellängen
  • Geschweißtes Gehäuse aus Edelstahl 316 oder Titan
  • Kundenspezifische Pegelbereiche bis 210 m H2O
  • Mehrere Analogausgänge
  • Mehrere Nasenstückausführungen
  • Optionaler Blitzschutz auf Lebenszeit
  • Langlebiger Entlüftungsfilter im Lieferumfang enthalten
  • Formkabeldichtung erhältlich 
  • 2 Jahre Garantie

ANWENDUNGEN

  • Hebestationen
  • Pumpenregelung
  • Pegelüberwachung
  • Oberflächenwasserüberwachung
  • Deponiesickerwasser
  • Brunnenüberwachung
  • Grundwasserüberwachung  
  1. Konfigurieren von Teilenummern für KPSI Füllstandmessumformer (Englisch)

Erfahren Sie, wie Sie die Teilenummer für analoge und digitale KPSI Füllstandmessumformer konfigurieren, einschließlich Umformer der Serien 300, 500, 600 und 700.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Analoge Wasserstandsensoren

  • Typ  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1-2 MNPT, 1/4-18 MNPT, Mit Anschluss, Offene Fläche, Piezometer

  • Elektrische Verbindung  1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabeldichtung, 1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabelverschraubungsdichtung, Kabelverschraubungsdichtung, Überformte Kabeldichtung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 9 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, FKM, Polyoxymethylen, Polyurethan, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-2 bis 304 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 10 V, 0 – 10 V, 0 – 2.5 V, 0 – 4 V, 0 – 5 VDC, 1.5 – 7.5 V, 4 bis 20 mA mit Temperaturausgabe, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ± .05% FS

  • Betriebstemperatur  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

  • Überdruck  2X FS

Weitere

  • Optionen  Beleuchtungsschutz

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.