Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der LL-10 nutzt bewährte Ultraschalltechnologie und integrierte Festkörperelektronik.  Der Solid State Float™ bietet zuverlässigen Betrieb in fast allen Flüssigkeiten und verhindert Fehler, die bei Designs mit mechanischem Schwimmer aufgrund der begrenzten Lebensdauer auftreten. Der Solid State Float™ verfügt über eine vollständig mit Epoxyd abgedichtete Elektronik. Dies – in Verbindung mit Ultraschall-Abtasttechnologie – sorgt für einen jahrelangen wartungsfreien Betrieb.

VORTEILE

  • Hoher Druck bis 1000 psig (6895 kpa)
    Ausgang: 16 ± 1 (nass) bzw. 4 ± 1 (trocken)
  • Keine beweglichen Teile, einfach zu installieren
  • Eingang 5 bis 30 V DC
  • Digitale Filtertechniken verbessern die Leistung

Optionale Eigenschaften

  • Elektropolitur
    Ausführung für höhere Temperaturen 100 °C
    Relaisausgang 0,5 A (einpoliger Umschalter) 

ANWENDUNGEN

  • Pumpenschutz
  • Lagertanks
  • Kompressoren
  • Medizin- und Laborausstattung
  • Hydraulikversorgungsleitungen
  • Ölfilmerkennung
  • Kühlflüssigkeitsreservoirs
  • Kesselwasserabschaltung
  • Abwassersysteme
  • Rohrleitungen
  • Hydrauliköl- und Fettreservoirs
  • Kältemaschinen  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Point Liquid Level Sensors

  • Typ  Tip

Konfigurationsmerkmale

  • Kabel  .3/1.2/3/6 Meter

Elektrische Kennwerte

  • Ausgang  Analoge Leistungsschleife mit 4-20 mA

  • Eingang  5 - 30 VDC

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  1000 psi

  • Prozessanschluss  3/4"NPT

  • Betätigungspunkt/Abtastbereich  Benutzerdefiniert (5.72/15.24/30.48/45.72/60.96 cm)

Weitere

  • Betriebstemperatur °F  -22 – 176

  • Betriebstemperaturbereich °C (°C) -30 – 80

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.