Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das mit Flüssigkeit gefüllte Messelement erzeugt beim Neigen in der empfindlichen Achse einen variablen Widerstand.  Diese Veränderung des Widerstands wird in ein gleichmäßiges DC-Ausgangssignal übersetzt. Beachten Sie auch unsere anderen Modelle AccuStar®-EA und AccuStar® IP-66 (Spannungs- oder 2-Wire-Stromausgang, IP-66-Einstufung) sowie das AngleStar® Protractor-System (elektronischer AngleStar®-Neigungswinkelmesser mit digitaler Auslesung).

Vorteile

  • Gesamtmessbereich von ±60°
  • Intern gedämpft
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Steck- oder festverdrahteter Anschluss

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 5 – 20

  • Analoge Schnittstelle (V) +/- 3.6, 2.7 – 6.3

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Vertikal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-60

  • Abmessung (mm) bis zu 20

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.5

  • Auflösung (°) bis zu +/-.001

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Flüssigkeit

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Kunststoffgehäuse

Weitere

  • Messachsen  Einzelachse

  • Schutzklasse  IP 60

  • Verbindung  Stifte/Steckverbinder

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.