Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die EA Serie bietet äußerst genaue Neigesensoren mit verbesserter Linearität, erweitertem linearen Abtastbereich (±60 °), großzügigem Betriebstemperaturbereich (-40 ° bis +80 °C) und um 70 % verringerten temperaturbedingten Fehlern. Wie bei seinem Vorgänger beträgt auch der Durchmesser des AccuStar®-EA nur zwei Zoll, sodass dieser kompakte und kostengünstige Sensor immer dann die optimale Wahl ist, wenn auf begrenztem Raum hochgenaue Neigungsmessungen erforderlich sind. Der AccuStar®-EA kann mithilfe zweier #6- oder M3,5-Schrauben mühelos auf allen vertikalen Oberflächen montiert werden. Der Schlitz an der Unterseite ermöglicht nach der Installation eine Feinabstimmung der Nullwinkelposition. Mit einer Auswahl von einendigen oder zweipoligen DC-Ausgangsmodellen ist der AccuStar® -EA für die einfache Installation und Integration ausgelegt. Beachten Sie auch unser anderes Modell AccuStar® IP-66 (Spannungs- oder Zweileiter-Stromausgang, IP-66-Einstufung) sowie das AngleStar® Protractor System (elektronischer AngleStar® Neigungswinkelmesser mit digitaler Auslesung). 

Vorteile

  • Linearer Messbereich von ±60 Grad
  • Einendige und zweipolige DC-Modelle
  • Hohe Genauigkeit/geringe Kosten
  • Leicht und kompakt
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • CE-zertifiziert 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 5 – 30

  • Analoge Schnittstelle (V) +/- 3.6, .5 – 4.5

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Vertikal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-65

  • Abmessung (mm) bis zu 70

  • Genauigkeit (°) Bis zu +/-.3

  • Auflösung (°) Bis zu .05

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  MEMS

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 80

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Kunststoffgehäuse

Weitere

  • Messachsen  Einzelachse

  • Schutzklasse  IP 60

  • Verbindung  Kabel/Drahtende

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.