Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Neigungsmesser erzielt eine hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich. Bei allen Neigungsmessern vom Typ P handelt es sich um mikroprozessorgesteuerte Messumformer, die ein linearisiertes RS-232-Signal mit einer Digital- und Analogspannung von +/-1,5 V oder einem Stromausgang von 4 bis 20 mA erzeugen können. Die Neigungsmesser sind die ideale Wahl für

Vorteile

  • Messbereiche bis ±45°
  • Hohe Auflösung
  • Robustes Metallgehäuse
  • Hohe Genauigkeit
  • Robuste M9-Buchse
  • Programmierbarer Nullpunkt, Baudrate
  • Leicht zu montieren
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog, Digital

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 6.5 – 24

  • Analoge Schnittstelle (V) +/- 1.5

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-45

  • Abmessung (mm) bis zu 120

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.1

  • Auflösung (°) bis zu +/-.001

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Flüssigkeit

  • Betriebstemperatur (°C) -25 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Industriegehäuse

Weitere

  • Messachsen  Doppelachse

  • Schutzklasse  IP 65

  • Digitale Schnittstelle  RS232

  • Verbindung  Anschlussstecker M9

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.