Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Messelement dieses Sensors ist ein präzises Hybridpotenziometer aus Kunststoff mit hervorragender Linearität und Auflösung.  Dieser innovative Sensor ist für die Einhaltung der anspruchsvollen NEMA-4- und IP67-Umgebungsstandards ausgelegt und für volle Hubmessbereiche von 1/4 bis 50 Umdrehungen erhältlich. Als potenziometrischer Sensor misst der RT9101 absolut und erfasst selbst bei einem Leistungsverlust noch Positionsdaten.

Vorteile

  • Absolute Drehposition für bis zu 50 Umdrehungen 
  • IP68/NEMA 6
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 10 – 30

  • Analoge Schnittstelle (V) .5 – 4.5

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) 0 – 240

  • Abmessung (mm) bis zu 120

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.5

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Potenziometer

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Industriegehäuse

Weitere

  • Messachsen  Einzelachse

  • Schutzklasse  IP 67

  • Verbindung  Anschlussstecker MIL

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.