Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Ein Hochgeschwindigkeits-Microcontroller implementiert die Routinen für Linearisierung und Temperaturkompensation, um eine herausragende Genauigkeit über den vollständigen Betriebstemperaturbereich zu gewährleisten.  Die Neigungsmesser der DPL/DPN Serie sind mit einem vollständig kompensierten digitalen TTL/RS 232-Ausgang und/oder einem analogen Spannungsausgang von 0,3 bis 4,7 V verfügbar. Ein programmierbarer digitaler Softwarefilter ermöglicht während des Betriebs eine Reduzierung von Einflüssen durch Stöße und Vibrationen für optimale Messergebnisse.

Vorteile

  • Leiterplattenebene
  • Hohe Genauigkeit
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Hohe Auflösung
  • Digitaler RS 232-Ausgang
  • Analogausgang 0,3 bis 4,7 V
  • Programmierbare digitale Filterung zum Minimieren der Einflüsse von Stößen und Vibrationen, programmierbarer Nullpunkt, Ausgangsrate usw. 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Interface  Analog, Digital

Elektrische Kennwerte

  • Voltage Supply (VDC) 7 – 30

  • Interface Analog (V) .3 – 4.7

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-30

  • Abmessung (mm) bis zu 70

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.1

  • Resolution (°) up to +/- .001

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Flüssigkeit

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Leiterplatten (Board Level)

Weitere

  • Messachsen  Doppelachse

  • Protection Class  Non

  • Digitale Schnittstelle  RS232

  • Verbindung  Rahmensteckverbinder

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.