Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Neigungsmesser der DPG Serie ist vollständig kalibriert, kann auf einfache Weise horizontal montiert werden und ist absolut Plug-and-Play-kompatibel. Er ist in Messbereichen von ±5°, ±10°, ±15° und ±30° verfügbar. Der Sensor kann auf komfortable Weise mit einem analogen oder digitalen Ausgangssignal kalibriert werden.

Vorteile

  • Robustes Gehäuse gemäß IP67/68
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Auflösung
  • Temperaturkompensiert
  • Hohe Ausgangsdatenübertragung
  • Integriertes Kabel
  • Programmierbare digitale Filterung zum Minimieren der Einflüsse von Stößen und Vibrationen 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog, Digital

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 7 – 30

  • Analoge Schnittstelle (V) .3 – 4.7

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-30

  • Abmessung (mm) bis zu 120

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.1

  • Auflösung (°) bis zu +/-.001

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Flüssigkeit

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Industriegehäuse

Weitere

  • Messachsen  Doppelachse

  • Schutzklasse  IP 67

  • Digitale Schnittstelle  RS232

  • Verbindung  Kabel/Drahtende

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.