Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Aufgrund seiner schnellen Reaktionszeit und hohen Genauigkeit ist dieser Sensor die ideale Lösung für mobile Nivellierungsanwendungen.  Er verfügt über eine digitale Signalverarbeitung einschließlich Temperaturkompensation. Der integrierte Filter verbessert die Leistung und ermöglicht einen Einsatz des Sensors in vielen störanfälligen Umgebungen (z. B. bei Vibrationen). Der Neigungsmesser bietet eine leistungsstarke digitale Signalverarbeitung mit verschiedenen Filteralgorithmen für unterschiedliche kundenspezifische OEM-Lösungen. Der Sensor kann an verschiedene Umgebungen angepasst werden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Auch in Bezug auf Winkelbereich und Anschlüsse (z. B. Kabel und Steckverbinder) lässt sich der Sensor anpassen.

Vorteile

  • Versorgungsspannung von 8 bis 30 V DC
  • Digitale Signalverarbeitung einschließlich Filter (z. B. Vibrationsdämpfung) und Temperaturkompensation
  • 12-Bit-Auflösung
  • 100 Hz-Aktualisierungsrate
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 8 – 30

  • Analoge Schnittstelle (V) .5 – 4.5

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-90

  • Abmessung (mm) bis zu 70

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.5

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  MEMS

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Kunststoffgehäuse

Weitere

  • Messachsen  Doppelachse

  • Schutzklasse  IP 67

  • Verbindung  Steckverbinder TE/AMP

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.