Sie möchten weitere Informationen zu diesem Muster erhalten? Sie möchten das Produkt nach Ihren Wünschen anpassen? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie uns
Übersicht

Schnelle Ansprechzeit und hohe Genauigkeit machen die DOG1 MEMS-Neigungsmesser zur idealen Wahl für mobile Nivellierungsanwendungen.  Sie verfügen über eine digitale Signalverarbeitung einschließlich Temperaturkompensation. Der integrierte Filter verbessert die Leistung und ermöglicht einen Einsatz des Sensors in vielen störanfälligen Umgebungen (z. B. Vibrationen). Der Neigungsmesser bietet eine leistungsstarke digitale Signalverarbeitung mit verschiedenen Filteralgorithmen für unterschiedliche kundenspezifische OEM-Lösungen. Der Sensor kann an verschiedene Umgebungen angepasst werden, um die optimale Leistung zu erzielen. Auch in Bezug auf Winkelbereich und Verbindungen (z. B. Kabel und Steckverbinder) lässt sich der Sensor anpassen. Das PA6.6-Gehäuse zeichnet sich durch eine sehr kompakte Größe aus und ist mit Druckbegrenzer-Durchführungen für eine sichere Sensorinstallation ausgestattet. Zudem ist es beständig gegenüber Öl, Fett und Kraftstoff. Daher wird es häufig für Motor- und Fahrzeuganwendungen eingesetzt. 

Vorteile

  • 8-30 V DC Versorgungsspannung
  • Bis zu ±90 Grad Toleranz der zweiten Achse 
  • 12-Bit-Auflösung 
  • 100-Hz-Aktualisierungsrate 
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C 
  • Digitale Signalverarbeitung einschließlich Filter (z. B. Vibrationsdämpfung) und Temperaturausgleich 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 8 – 30

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Abmessung (mm) bis zu 70

  • Messbereiche (°) bis zu +/-180

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.5

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  MEMS

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Kunststoffgehäuse

Weitere

  • Messachsen  Einzelachse

  • Schutzklasse  IP 67

  • Schnittstelle  Analog

  • Analoge Schnittstelle (V) .5 – 4.5

  • Connection  Connector TE/AMP

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.