Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das robuste, druckgegossene, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse mit IP-66-Einstufung bietet auch in extremen Umgebungen Schutz.  Der Herzstück des Systems ist unser patentierter, auf Kapazität basierender Neigesensor, der keine beweglichen Teile enthält. Eine Drehung um seine empfindliche Achse führt bei diesem einzigartigem Sensor zu einer äußerst linearen Änderung der Kapazität, die dann elektronisch in analoge 4-20-mA- und Gleichspannungsausgänge umgewandelt wird, die sich proportional zur Winkelposition verhalten. Der AccuStar® IP-66 kann entweder als schleifengespeister Zweileiter-Winkelgeber oder als Vierleiter-Neigesensor mit Analogausgang betrieben werden. Die in das druckgegossene Gehäuse integrierten Montageelemente sorgen für eine einfache Installation auf beliebigen vertikalen Oberflächen. 

Vorteile

  • Bereiche von ±3 bis ±45° 
  • Robustes druckgegossenes Aluminiumgehäuse 
  • Staub- und wasserdicht gemäß IP-66 
  • Strom- oder Spannungsausgang 
  • 3 m langes Mantelkabel 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 12 – 24

  • Analoge Schnittstelle (mA) 4 – 20

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Vertikal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-45

  • Abmessung (mm) bis zu 70

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.5

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Flüssigkeit

  • Betriebstemperatur (°C) -25 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Industriegehäuse

Weitere

  • Messachsen  Einzelachse

  • Schutzklasse  IP 66

  • Verbindung  Kabel/Drahtende

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.