Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Neigesensor der AAL Serie bietet einen Spannungsausgang, das sich abhängig vom Neigungswinkel sowie in Bezug auf die jeweilige Achse verhält. Zudem liefert er ein spannungsbasiertes Temperaturausgangssignal.  Der optional integrierte E2PROM enthält Daten zur charakteristischen Kurve bzw. zur Kalibrierung. Dadurch ist eine enge Integration in eine bestimmte Anwendung mit hervorragender Genauigkeitsleistung und langfristiger Stabilität möglich.

Vorteile

  • Leiterplattenebene
  • Hohe Genauigkeit
  • Temperaturkompensiert
  • Hohe Auflösung
  • Analogausgangssignal
  • E2PROM integriert 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 5

  • Analoge Schnittstelle (V) .3 – 4.7

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-30

  • Abmessung (mm) bis zu 70

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.1

  • Auflösung (°) bis zu +/-.001

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Flüssigkeit

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Leiterplatten (Board Level)

Weitere

  • Messachsen  Doppelachse

  • Schutzklasse  Nicht

  • Verbindung  Rahmensteckverbinder

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.