Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dank der drahtlosen Signalübertragung und Stromversorgung ist der CD1124T äußerst einfach zu montieren und zu verwenden. Dies gilt besonders für die Messung rotierender Wellen.  Er eignet sich sowohl für dynamometerbasierte Prüfungen als auch für Fahrerprobungen. Dank seiner robusten Bauweise und der hoch integrierten Mikroelektronik erfüllt der CD1124-3T auch äußerst anspruchsvolle Anforderungen. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet TE CONNECTIVITY häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Dieses Datenblatt enthält generische Informationen zu kontaktlosen Drehmomentmessern für hohe Bereiche. Für spezielle Anwendungen steht unsere Entwicklungsabteilung bereit, um das geeignete Produkt einschließlich Spezifikation und Design zu ermitteln. Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben. 

Vorteile

  • Standardbereich von 20.000 kN m
  • Prüfstand und Fahrerprobungen
  • Telemetriebasierte Übertragung
  • Stromversorgung des Sensors per Telemetrie
  • Automobilüberwachung und -prüfstände
  • Weitere Bereiche auf Anfrage
  • Flaches Profil – 35 mm Achsenlänge
  • Hoher Temperaturbereich
  • Rotation mit Hochgeschwindigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Automobil-Drehmomentsensoren

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Nm) 20000

  • Endbereich (lbf) 16000

  • Versorgungsspannung (VDC) 24

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  ±10 V

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drehzahl (RPM) 25000

Weitere

  • Kraftrichtung  Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.