Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

STD-Markierer sind individuelle Schnappmarkierer zur Kennzeichnung von Leitungen und kleinen Kabeln. Die Markierer werden mithilfe eines Applikatorstifts seitlich angebracht, um eine Kennzeichnung nach dem Anschluss und/oder der Installation zu ermöglichen. Aufgrund des dehnbaren Profils können die Markierer für eine große Bandbreite an Leitungen und kleinen Kabelgrößen verwendet werden. Die Markierer werden bogengeschnitten geliefert, um die Beschriftungsausrichtung beizubehalten. Hergestellt aus einem halogenfreien POM-Verbundstoff (Polyoxymethylen) sind die Schnappmarkierer auf Langlebigkeit ausgelegt und vermeiden vor dem Ende der Ausrüstungslebensdauer teure Nacharbeiten. Darum werden Schnappmarkierer von TE heute in Energieanlagen, Ölraffinerien, auf Bohrinseln und bei anderen Großprojekten weltweit eingesetzt.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Schnappmarkierer sind die perfekte und schnelle Art zur dauerhaften Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Leitern und Kernen nach Anschluss und Installation
  • Ohne Halogen
  • Hervorragende Feuerbeständigkeit – UL94-Einstufung
  • Beständigkeit gegenüber den wichtigsten Flüssigkeiten, wie sie z. B. in der Energiebranche, in Ölraffinerien, in der Luftfahrt und beim Militär verwendet werden
  • Hergestellt aus Polyoxymethylen – garantiert Festigkeit, Formbeständigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Chemikalienbeständigkeit
  • Applikatorstifte für die einfache Anbringung des Markierers verfügbar
Betriebstemperaturbereich

–40 °C bis 106 °C

Spezifikationen und Genehmigungen

UL94 HB

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-094
Produktspezifikationsblatt: RW-2538

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Markierungsstil  Push-On, Schnappanbringung

  • Markierungsgröße  11, 15, 5, 9, STD 01, STD 02, STD 03, STD 05, STD 06, STD 09, STD 12, STD 15, STD 17, STD 21, STD 24

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyoxymethylen, Polyvinylfluorid, PVC, Thermoplast

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 1 – 1.4, 1.4 – 1.8, 1.9 – 2.6, 1.9 – 2.65, 2.3 – 3, 2.6 – 3.5, 2.9 – 4.7, 3.2 – 4.5, 3.25 – 4.5, 4.5 – 6, 5.8 – 8.5, 8.5 – 11.5, 11 – 15.5, 15 – 19

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .04 – .055, .055 – .071, .075 – .102, .075 – .104, .091 – .118, .102 – .138, .11 – .19, .126 – .177, .128 – .177, .177 – .236, .228 – .335, .335 – .452, .433 – .61, .59 – .75

  • Breite des Produkts (mm) 2.3, 2.4, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6.7, 8

  • Breite des Produkts (in) .09, .091, .094, .114, .118, .122, .126, .138, .177, .197, .216, .217, .23, .264, .315

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Markiererschnitt  Bogen, Gerade

  • Bedruckte Beschriftung  +, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, Erdung, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, –

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Streifen, Trommel

  • Verpackungsmenge  50, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 1000

Weitere

  • Farbe der gedruckten Beschriftung  Schwarz, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-ST2999

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten