Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der PT360 ist ein Drehkodierer mit 4 bis 20 mA für OEM-Anwendungen. Der BT360 ist eine 360°-Drehkodierer-Platine mit einem konfigurierbaren 4-20 mA-Ausgangssignal mit zwei Leitern. Die Nullwinkelposition kann mit einem dritten Pad auf der Leiterplatte kalibriert werden. Das System wird mit 12 bis 24 V DC versorgt. Dank der MR-Technik für kontaktlose Messung ist der Drehkodierer bestens für raue Umgebungen geeignet. Verwendet werden können Magnete aller Typen und Formen mit einem homogenen Magnetfeld (Feldstärke von 25 kA/m oder mehr am Sensorpunkt). Aufgrund des magnetoresistiven Sensordesigns ist die Genauigkeit lediglich von der Richtung des Magnetfelds abhängig. Dagegen ist sie über einen großen Bereich hinweg unabhängig vom Luftspalt zwischen Magnet und Sensor. Mit einer typischen Winkelauflösung von 0,02° und einem Leiterplattendurchmesser von weniger als 26 mm eignet sich die BT360-Drehkodierer-Platine für eine Vielzahl von Automatisierungs- und Messanwendungen.

Vorteile

  • 360°-Drehkodierer für kontaktlose Messungen 
  • 4-20 mA-Stromsignal
  • Versorgungsspannung von 12-24 V 
  • Kundenspezifisches lineares Ausgangssignal 
  • Auflösung von 0,02° über 360° 
  • Kundenspezifisch kalibrierter Nullwinkel  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.