Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der magnetische Kodierer ED-22 bietet einen elektrischen Verfahrweg von 270 Grad, ein integriertes Drehstoppsystem und einen mechanischen Verfahrweg von 300 Grad. Dabei kommen ein Gleitlager sowie eine mit einer O-Ring-Dichtung montierte Welle zum Einsatz.  Dieser Sensor ist für rotierende HMI-Anwendungen ausgelegt. Das kontaktlose magnetische Sensordesign des ED-22 eignet sich gut für industrielle Anwendungen mit extremen Temperaturen, starken Vibrationen und Stößen sowie hoher Kontamination. Der ED-22 wurde mithilfe unserer modularen und flexiblen Standardkonstruktionsmethoden entwickelt. 

Vorteile

  • Analoger Spannungsausgang
  • Flaches Profil
  • Paketgröße nach Industriestandard
  • Gleitlager 
  • Magnetische Abtasttechnik
  • Gekapselte Elektronik/abgedichtet
  • Geeignet für raue Umgebungen
  • Ausgänge von 0 bis 5 V DC
  • Konsistentes Drehmoment

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Absoluter Drehwertgeber

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  3 Draht + Steckverbinder

  • Schnittstelle  Analogspannung

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung (VDC) 4.75 – 5.25

  • Ausgangspegel (hoch) (VDC) 5

  • Ausgangspegel (niedrig) (VDC) 0

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Kunststoff

  • Flansch  Metall

  • Welle  Metall

  • Gehäusedesign  IP52

  • Wellendichtungen  IP52

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lebensdauer des Lagers (Wellenumdrehungen)  3 M

  • Maximale Betriebsgeschwindigkeit (RPM) 300

  • Wellenbelastung (axial) (Newton) 20

  • Wellenbelastung (radial) (Newton) 10

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Durchm. 19.1 x 24.1 mm

Weitere

  • Lagertyp  Gleitlager

  • Winkelbereich (°) 270

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.