Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Kodiererserie verfügt zudem über Leitungstreiber, die den Anschluss großer Kabellängen sowie Umkehrspannungsschutz ermöglichen.  Der ED-20 bietet zudem die Option von Hoch- oder Niederspannungsdifferenzial- sowie Open Collector-Ausgängen (NPN). Ein Indexkanal sorgt alle 180 Grad für einen Impuls. Im Vergleich zu herkömmlichen optischen Kodiertechnologien bietet die Magnettechnologie der ED-20-Serie zahlreiche Vorteile, darunter die abgedichtete Elektronik und der größere Temperaturbereich. Da es zudem keine Probleme durch LED-/LD-Leistungseinbußen gibt, verfügt der ED-20 über eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.  

Vorteile

  • Hoch- oder Niedrigdifferenzial- oder NPN-Ausgänge
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • IP52-Abdichtung
  • Kugellager
  • Magnetische Abtasttechnologie
  • Vergossene Elektronik/abgedichtete Einheit
  • Geeignet für raue Umgebungen
  • Quadratur-Ausgänge
  • Konsistentes Drehmoment
  • Unempfindlich gegen Verunreinigungen 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Inkrementeller Drehwertgeber

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  5er-Stiftleiste

  • Schnittstelle  Quadratur

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung (VDC) 4.75 – 5.25

  • Ausgangspegel (hoch) (VDC) 4.85

  • Ausgangspegel (niedrig) (VDC) .4

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Kunststoff

  • Flansch  Metall

  • Welle  Metall

  • Gehäusedesign  IP52

  • Wellendichtungen  IP52

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lebensdauer des Lagers (Wellenumdrehungen)  30 M

  • Maximale Betriebsgeschwindigkeit (RPM) 3000

  • Wellenbelastung (axial) (Newton) 20

  • Wellenbelastung (radial) (Newton) 10

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Durchm. 31.75 x 21.62 mm

Weitere

  • Impulse pro Umdrehung  200, 400

  • Lagertyp  Kugel

  • Winkelbereich (°) 360

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.