Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Herzstück dieses Sensors ist ein präzises Hybridpotenziometer aus Kunststoff, das eine „absolute“ Position bereitstellt und auch nach einem Stromausfall oder geplanten Ausschalten nicht auf eine „Startposition“ zurückgesetzt werden muss.  Dieser innovative Sensor von Celesco ist für die Einhaltung der anspruchsvollen NEMA-4- und IP67-Umgebungsstandards ausgelegt und für volle Hubmessbereiche von 1/8 bis 200 Umdrehungen erhältlich.

Vorteile

  • Drehpositionssensor für die Industrie
  • Absolute Drehposition für bis zu 200 Umdrehungen 
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl 
  • IP68/NEMA 6 

DeviceNet™ ist eine Marke von ODVA, Inc.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  DeviceNet 2.0

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  M12-Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (VDC) Über Bus betrieben

  • Eingangsstrom (mA) 40

  • Ausgangsstrom (max.) (mA) CAN

  • Ausgangsimpedanz (Ω) Nicht bewertet

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) <1K

Sonstige Eigenschaften

  • Abtastbereich Winkelsensor (°) 1080, 10800, 14400, 180, 1800, 18000, 28800, 360, 3600, 36000, 43200, 45, 50400, 64800, 720, 7200, 72000, 90

  • Gewicht (g) 2300

Abmessungen

  • Wellendurchmesser  .25 mm [ 6 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient des Ausgangs (ppm/°K) .01%

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 200 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Gehäuse Durchm. 2.5 Zoll

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) .15, .2, .5, 1.25

  • Ausgangsspannungsbereich  CAN

  • Empfindlichkeit  16-Bit-Auflösung

  • Nichtwiederholbarkeit und Hysterese  .05

  • Drehmoment (in-lbs) 2

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.