Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Dieser hochpräzise 24-Bit-ADC-Messumformer mit digitalem Ausgang macht eine feste Verdrahtung überflüssig und ermöglicht Prozesssteuerung und Überwachung aus der Ferne per drahtloser Bluetooth®-4.0-Kommunikation. Der drahtlose Druckmessumformer der U5600 Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Medien wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Das medienberührende Material des Druckausgangs besteht aus Edelstahl 316L. Der Messumformer weist eine herausragende Haltbarkeit auf, da den Druckmedien keine O-Ringe oder organischen Stoffe ausgesetzt werden. Der U5600 ist witterungsbeständig und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie. Dieses Produkt richtet sich an OEM-Kunden für mittlere bis hohe Volumen. TE kann kurzfristig ein kundenspezifisches Design des U5600 gemäß bestimmter Volumen- und Anwendungsvorgaben bereitstellen. Weitere hier nicht aufgeführte Konfigurationen sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage
Vorteile
Verbesserte Druckgenauigkeit
Digitaler 24-Bit-ADC-Ausgang, I²C-Protokoll
Drahtlose Bluetooth® 4.0-Verbindung
CE-konform mit einer Vielzahl an Druckanschlüssen
Kompakt und batteriebetrieben [CR2050]
Optionaler Edelstahl-Snubber
Witterungsbeständig (nach IP66/IP67)
Relativ-, abgedichteter, Absolut- und Gesamtdruck
CE-Zulassung für die Schwerindustrie
10 V/m EMI-Schutz
Druckgenauigkeit bis ±0,1 %
Bis zu einem Gesamtfehlerband von nur ±1,0 %
Genauigkeit des Temperaturausgangs ±3 °C
Temperaturkompensation von -10 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur von -20 °C bis +85 °C
Kompatibel mit iOS, Android™ und Windows® XP/7+
Anwendungen
Kontrolle und Überwachung von industriellen Prozessen
Fortgeschrittene HLK-Systeme
Kälteanlagen
Automobil-Prüfstände
Off-Road-Fahrzeuge
Pumpen und Kompressoren
Hydraulik-/Pneumatiksysteme
Ausrüstung für die Landwirtschaft
Energieerzeugung und -management
Pool-/Spa-Pumpenüberwachung
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Pressure Sensor Type Industrial Pressure Transducer, Wireless Pressure Transducer
Druckart Absolut, Lehre, Verbundstoff
Konfigurationsmerkmale
Elektrische Verbindung Kein Steckverbinder
Elektrische Kennwerte
Supply Voltage Range (V)2.7, 3
Abmessungen
Höhe des Produkts 48.26 mm [ 1.9 in ]
Abmessungen (mm)24 x 24 x 67.31, 24 x 24 x 69, 24 x 24 x 70.35, 24 x 24 x 71.12, 24 x 24 x 73.15, 24.0 x 24.0 x 72.8
Abmessungen (in).94 x .94 x 2.65, .94 x .94 x 2.71, .94 x .94 x 2.77, .94 x .94 x 2.8, .94 x .94 x 2.88, .944 x .944 x 2.866
Montage 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/4-18 NPT, 1/8-27 NPT, 7/16 20UNF Male SAE J1926-2 Straight Thread O-Ring, G1/4 DIN3852 Form E Gasket DIN3869-14 NBR, M20 x 1.5 mm ISO 6149-2