Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die AST5300 Produktfamilie von Differenzdruckmessumformern ist für Gefahrenbereiche und OEM-Anwendungen ausgelegt. Von Filtrierung bis hin zu Durchflussmessungen ermöglicht der AST5300 ölfreie Differenzdruckmessungen mit präzisen Ergebnissen.  Er nutzt LVDT-Technik und eine Membran aus einer geschweißten Legierung, um langfristige wiederholbare Messungen zu gewährleisten.

Vorteile

  • ABS-Zulassung (American Bureau of Shipping)    
  • Ölfrei – keine Eindämmungsprobleme
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Geeignet für ein breites Spektrum an Flüssigkeiten und Gasen
  • Kompakte Größe
  • Als explosionssicher eingestuft (AST53ED)
  1. CSA30 Klasse I Zone 1 Gruppe IIC
  2. Klasse I Division 1 Gruppen A, B, C, D
  3. Klasse II Division 1 Gruppen E, F und G
  4. Klasse III Division 1
  • Als nicht zündfähig eingestuft (AST53EN)
  1. CSA213 Klasse I Division 2 Gruppen A, B, C, D
  2. ANSI/ISA 12.27.01 „Single Seal“-Sensor

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Differenzialdruckwandler

  • Typ  Differenzial

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/4 FNPT

  • Elektrische Verbindung  Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A, Leitung 2 m Litzen, Leitung 4 Fuß Litzen, Leitung 4 Fuß, Leitung 6 Fuß, Leitung mit 2-Fuß-Litzen, M12x1

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 28, 4.75 – 5.25

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316L, Legierung 718

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  1500 PSI

  • Druckbereich  0-1 bis 10 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 5 V, 0.5 – 4.5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ±.2 % FSO

Weitere

  • Optionen  Als Explosionssicher/Nichtzündfähig eingestuft

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.