Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Mit einem Differenzdruckbereich von nur 0 bis 5 Zoll der Wassersäule (12,5 mbar) kann mit diesem Produkt der Fluss in einem Durchlass, die Differenz in einem Filter, der Tankfüllstand oder der Messdruck gemessen werden. Mithilfe der LVDT-Technik und den hochmodernen Elektronikkomponenten von AST liefert der AST5100 genaue, wiederholbare Messungen.

Vorteile

  • Genaue Niederdruckmessungen
  • Hervorragende Wiederholbarkeit
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen, darunter: 
  1.    Wasser
  2.     Erdgas
  3.     Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe
  4.     Luft
  5.     Nicht korrosive Gase

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Differenzialdruckwandler

  • Typ  Differenzial

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/8 FNPT

  • Elektrische Verbindung  M12x1

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  304, Aluminium, Loctite680, Löten, Ni-Span C, Nickel-Legierung 52, Viton

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  Druckabhängig

  • Druckbereich  .18 bis 7 22 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ±1 % FSO

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.