Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dank digitaler Kompensation bietet dieser explosionssichere Druckschalter Höchstleistung über einen großen Temperaturbereich. Dieses Sensorelement misst den Druck auch unter extremen Temperaturbedingungen. Wo andere Sensortechnik vor der Kälte oder Hitze kapituliert gewährleistet der AST46SW mit seinem einteiligen Sensor aus Edelstahl einen kontinuierlichen Betrieb. Wenn Linearität und Wiederholgenauigkeit bei Ihrer Anwendung entscheidend sind, wird dieses kostengünstige Produkt Ihre Erwartungen übertreffen.

Vorteile

  •   ATEX/IECEx: Klasse I, Zone 1 Ex d IIC T5 Gb (Ta = -40 °C bis +85 °C)
  • CSA30 (UL1203 / FM3615) Klasse I Div 1 und Zone 1 Gruppe IIC Explosionssicher – Gruppen A, B, C, D
  • Zulassung gemäß ANSI 12.27.08-1 Single Seal
  • ASIC-Kompensation
  • Herausragende Temperaturleistung
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Hervorragende Genauigkeit
  • Hoher Prüf- und Berstdruck
  • Werkseitig abgedichtet

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Explosionssicherer Druckwandler

  • Typ  Absolut, Gedichtet, Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 7/16-20 UNF-Stecker, 9/16-18 UNF-Stecker 37°, F250C Buchse, G1/4 3852 Stecker

  • Elektrische Verbindung  Leitung 2 m Litzen, Leitung 4 Fuß Litzen, Leitung mit 2-Fuß-Litzen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  17-4PH, 316L, Legierung 718, Legierung C276

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X, (min.)

  • Druckbereich  0-1 bis 20000 psi

  • Ausgang/Bereich  SPDTFormC

  • Genauigkeit  ±.1 % FSO

Weitere

  • Optionen  ASME B31.3 (CRN), Snubber

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.