Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieses Design wird mit Ausgangssignalen von 4 bis 20 mA angeboten und bietet hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit bei Prüfungen bis 1000 g. Der Druck wird mithilfe eines Inconel 718 Sensorelements mit MEMS-Silizium-Dehnungsmessstreifen gemessen, um genaue und wiederholbare Ergebnisse zu erzielen. Das Cage-Design bietet Schutz sowohl für den Steckverbinder als auch für den Gegenstecker. Das modulare Gehäuse ermöglicht einen einfachen werkseitigen Austausch des Signalgebers zu einem Bruchteil der Kosten für die gesamte Baugruppe.

Vorteile

  • Modulares Design
  • Cage-Schutz für Steckverbinder und Gegenstecker
  • Inconel 718 Sensorelement
  • SIL2 verfügbar
  • Leicht zu transportieren
  • Verstopfungsfreier Anschluss
  • Verfügbar in eigensicheren, nicht zündfähigen und explosionssicheren Paketen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Eigensicherer Druckwandler

  • Typ  Gedichtet, Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Weco 1502, Weco 2202

  • Elektrische Verbindung  Bendix PT06A mit 6 Stiften, Mini-Fast

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316L, Legierung 718

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X, (min.)

  • Druckbereich  0-5000 bis 20000 psi

  • Ausgang/Bereich  4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ±.25 % FSO

Weitere

  • Optionen  SIL2

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.