Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Mit seiner robusten Bauweise und dem hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ist der AST44LP die perfekte Lösung für Niederdruckmessungen in eigensicheren Bereichen. Die AST44LP Serie wird häufig bei Niederdruckanwendungen wie der Tankpegelüberwachung eingesetzt, indem der Sensor im Boden eines Tanks oder Chemiebehälters versenkt wird.  Außerdem ist der Druckmessumformer eine ausgezeichnete Lösung für die Dampfdrucküberwachung. Er kann mit einem bidirektionalen Ausgangssignal konfiguriert werden, um im System erzeugte Vakuumdrücke zu überwachen.

Vorteile

  • Bei Installation mit einer genehmigten Barriere zugelassen für Klasse I Div. 1, eigensichere Gruppen C, D 
  • ATEX/IECEx: Klasse I Zone 0 Exia IIB T4 Ga (Ta = -40 °C bis +80 °C) 
  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion 
  • Keine internen O-Ringe 
  • Breiter Betriebstemperaturbereich 
  • Drücke von 0-1 bis 0-15 psi 
  • Wenig statische und thermische Fehler 
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Eigensicherer Druckwandler

  • Typ  Absolut, B-Direktional, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT

  • Elektrische Verbindung  Bendix PT06A mit 6 Stiften, Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650A, Kabel 10 Fuß, Kabel 2 Fuß, Kabel 4 Fuß, Kabel 6 Fuß, M12x1, Mini-DIN 43650C

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316L, Legierung C276

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X, (min.)

  • Druckbereich  0-1 bis 15 psi

  • Ausgang/Bereich  1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ±.25 % FSO

Weitere

  • Optionen  Erhöhter Prüfdruck, Leitung mit Kabel, SIL2, Snubber

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.