Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der AST20SW ist ein hochpräziser industrieller ASIC-Druckschalter, der für eine Vielzahl an Anwendungen ausgelegt ist.  Dank digitaler Kompensation bietet dieses Produkt Höchstleistung über einen großen Temperaturbereich. Mithilfe der Krystal Bond™ Technik kann das Sensorelement den Druck auch unter extremen Temperaturbedingungen messen. Wo andere Sensortechnik vor der Kälte oder Hitze kapituliert, gewährleistet der AST20SW mit seinem einteiligen Sensor aus Edelstahl einen kontinuierlichen Betrieb. Wenn Linearität und Wiederholgenauigkeit bei Ihrer Anwendung entscheidend sind, wird dieses kostengünstige Produkt Ihre Erwartungen übertreffen.  

Vorteile

  • ASIC-Kompensation 
  • Herausragende Temperaturleistung 
  • Breiter Betriebstemperaturbereich 
  • Hervorragende Genauigkeit 
  • Hoher Prüf- und Berstdruck 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Industrielle Druckwandler

  • Typ  Absolut, Gedichtet, Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF-Buchse, 7/16-20 UNF-Stecker, 9/16-18 UNF-Stecker 37°, F250C Buchse, G1/4 3852 Stecker

  • Elektrische Verbindung  Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A, Kabel 10 Fuß, Kabel 2 Fuß, Kabel 4 Fuß, Kabel 6 Fuß, M12x1, Mini-DIN 43650C

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  17-4PH, 316L, Legierung 718, Legierung C276

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X, (min.)

  • Druckbereich  0-25 bis 45000 psi

  • Ausgang/Bereich  SPDTFormC

  • Genauigkeit  ±.1 % FSO

Weitere

  • Optionen  Abgedichtete Lehre, Kundenspezifische Schaltpunkte, Snubber

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.