Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieses Produkt verwendet die UltraStable™ Technologie von MEAS, die für Stabilität über einen großen Temperaturbereich und für eine Leistung sorgt, die zuvor nur deutlich höherpreisigen Sensoren vorbehalten war. Das modulare Design lässt sich an eine Vielzahl von Druckanschlüssen und elektrischen Steckverbindern anpassen. Die Standardausgänge umfassen 0 bis 10 mV/V, 0,5 bis 4,5 V (ratiometrisch), 1 bis 5 V (geregelt) sowie 4 bis 20 mA (Stromschleife). 

Vorteile

  • OEM und Endverbraucher
  • Genauigkeit von ±0,1 %
  • Kompaktes Paket
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C
  • Isolierung aus 100 % Edelstahl 316L
  • Große Auswahl an Druckbereichen und elektrischen Ausgängen
  • UltraStable™ Technologie
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Industrielle Druckwandler

  • Typ  Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF-Stecker Buna-N

  • Elektrische Verbindung  Kabel 10 Fuß, Kabel 2 Fuß, Kabel 4 Fuß, Packard

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10, 5, 8 – 30, 9 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316L

Abmessungen

  • Abmessungen 15.88 x 15.88 x 98 mm [ .62 x .62 x 3.86 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1, 2, 3.5, 7, 20, 35, 70, 200, 350

  • Druck (psi) 15, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-15 bis 5000 psi

  • Ausgang/Bereich  .5-4.5 V ratiometrisch, 0 – 100 mV, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  Bis zu einem Bereich von ±.15 %, 100mV

  • Überdruck  3X-Einstufung

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.