Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Kompakter tauchfester Druckmessumformer
Die tauchfesten U5700 Druckmessumformer aus der UltraStable Reihe von MEAS umfassen ein modulares Design, eine Verbindung mit IP68-Einstufung sowie ein tauchfestes Kabel mit Polyurethan-Mantel sowie eine Vielzahl an Optionen für Druckanschlüsse.
Die neueste Serie bietet hohe Genauigkeit und eine schnelle Umsetzung für anspruchsvolle gewerbliche, Schwerindustrie- und Füllstandanwendungen. Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Stoffen wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Der Messumformer bietet eine außerordentliche Langlebigkeit ganz ohne O-Ringe oder organische Stoffe, die den Druckmedien ausgesetzt sind. Der Messumformer kann vollständig untergetaucht werden, da die medienberührenden Materialien für das hintere Ende aus FKM-Fluorelastomer, Edelstahl 316 und Polyurethan bestehen. Eine Anschlussoption mit POM-Schutzkappe für Füllstandanwendungen ist ebenfalls verfügbar. Der U5700 ist witterungsbeständig und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie, unter anderem in Bezug auf Überspannungsschutz. Der Schaltkreis ist am Eingang vor Verpolung und am Ausgang vor Kurzschluss geschützt. Dieses Produkt richtet sich an OEM-Kunden für niedrige bis mittlere Volumen. TE ist in der Lage, ein kundenspezifisches Design des U5700 gemäß bestimmter Volumen- und Anwendungsvorgaben bereitzustellen. Weitere hier nicht aufgeführte Konfigurationen sind entweder verfügbar oder möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Vorteile
Genauigkeit bis ±0,1 %
Gesamtfehlerband bis ±0,75 %
CE-konform und wasserdicht
Zahlreiche Druckanschlusskonfigurationen
Wasserdicht
Optionaler Snubber aus Edelstahl
Verbindung mit IP68-Einstufung und tauchfestes Kabel mit Polyurethan-Mantel