Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Druckmessumformer für die Prüf- und Messtechnik
Unsere Druckmessumformer mit Dehnungsmessstreifen der P900 Serie sind Sensoren der Premiumklasse für hochpräzise Messungen des Absolutdrucks, des unidirektionalen Differenzdrucks (Sealed Gage) sowie des bidirektionalen Differenzdrucks (Vented Gage) über große Temperaturbereiche.
Die Standardversionen dieses Messumformers umfassen eine Membran aus Edelstahl 17-4 PH zum Messen des Drucks. (Für den Einsatz in hoch korrosiven Umgebungen stehen Inconel Versionen zur Verfügung.) Die Ablenkung der Membran wird über eine Kraftübertragungsstange an eine doppelte Auslegerschnittstelle übertragen. Die Dehnung in der Auslegerschnittstelle – und damit der Eingangsdruck – werden durch vier Foliendehnungsmessstreifen gemessen. Die vollständig geschweißte Bauweise sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Stabilität. Die Messumformer können bereits extrem geringe Änderungen des einwirkenden Drucks erkennen und sind relativ unempfindlich gegenüber Vibrationen, Höhenänderungen und Stößen. Die Drucksensoren der P900 Serie sind mit verschiedenen elektrischen Eingängen und Ausgängen verfügbar. Bei den Modellen P940, P950, P960 und P990 sind Potenziometer für Nullpunkt und Spanne als Zusatzoption verfügbar. Nicht standardisierte Druckbereiche sind bei allen Modellen der P900 Serie verfügbar.
Wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie RoHS-konforme Teile benötigen.
Vorteile
Bewährte robuste Bauweise
Hohe Überdruckkapazität
Große Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
Anwendungsspezifische Anpassung
Ausgezeichnete Medienverträglichkeit
Vibrations- und stoßbeständig
Betrieb bei hohen Temperaturen
Zweileiter-Option mit 4-20 mA; Eigensicher gemäß E Exia IIC T4 (Umgebungstemperatur = 60 °C) BASEEFA, CENELEC EN50-020
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.