Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die vollständig geschweißte Bauweise umfasst einen doppelten Ausleger mit geklebten Foliendehnungsmessstreifen. Die Kopplung an die Druckmembran über eine Kraftübertragungsstange führt zu einer ausgezeichneten thermischen Isolierung gegenüber den gemessenen Flüssigkeiten oder Gasen. Ein hoher Überlastschutz ist integraler Bestandteil des Designs. Diese Einheiten können bereits extrem geringe Änderungen des einwirkenden Drucks erkennen und sind relativ unempfindlich gegenüber Vibrationen, Höhenänderungen und Stößen.
 
Wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie RoHS-konforme Teile benötigen.

Vorteile

  • Robustes Design für raue Umgebungen
  • Vielseitiges Verpackungsdesign 
  • Ausgangssignale für Höchst- und Tiefstwerte 
  • Eigensicher gemäß Ex ia llc T4 
  • Hohe Überdruckkapazität
  • Vollständig geschweißte Bauweise
  • Druckbereiche von 0,7 bis 700 bar
  • Zweileiter-Option mit 4-20 mA, BASEEFA- und Cenelec-Zulassung, Klasse Ex ia llc T4

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.