Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Mit seinem robusten Design und den herausragenden Wärmeeigenschaften ist der FP1124-3 für die meisten Bremsprüfanwendungen geeignet und hält auch hohen Temperaturen stand. Zusätzlicher IP67-Schutz und eine Entlüftungsschraube gewährleisten Bedienungsfreundlichkeit und eine lange Lebensdauer, selbst in extremen Umgebungen. Der Sensor kann durch eine Autobatterie versorgt werden und stellt direkt ein Ausgangssignal mit hohem Pegel von 0,5 bis 5,5 V DC bereit.  TE Connectivity (TE) verfügt über langjährige Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung von Sensorlösungen in der Automobilindustrie und kann standardisierte oder kundenspezifische Sensoren für Spezialanwendungen und Prüfumgebungen bereitstellen.

Vorteile

  • Äußerst belastbares Design 
  • Edelstahl
  • IP 67-Schutz 
  •  Einfache Installation
  • Integrierter Verstärker
  • Mit Entlüftungsschraube
  • Robuste Bauweise
  • Hohe Temperatur
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Druckwandler für die Schwerindustrie

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 36

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  Edelstahl

Abmessungen

  • Abmessungen Durchm. 20 mm [ Durchm. .79 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 30, 100, 200, 350

  • Betriebstemperatur -20 – 130 °C [ -4 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  1.5X FS

  • Druckbereich  0-30 bis 350 bar

  • Ausgang/Bereich  5 V±5%FS

  • Genauigkeit  ≤±.3 % FSO

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.