Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der EPIH ist einer der kleinsten Drucksensoren der Welt und mit vielen verschiedenen Gehäusen erhältlich. Der EPIH wird in Druckbereichen von 0-0,35 bis 20 bar angeboten. Von bis -40 °C bis 80 °C stehen verschiedene kompensierte Temperaturbereiche zur Verfügung. Geeignet für trockene Gase und einige Flüssigkeiten mit Polyarylen- oder RTV-Schutz (Optionen). Vom Standard abweichende Anregung und kompensierte Temperaturen sind als Optionen verfügbar.

Vorteile

  • Verschiedene Gehäuse: zylindrischer Körper mit Durchmessern von 1,27 bis 2,36 mm, Gehäuse mit flachem Profil oder Gewinden vom Typ M4x0,7, M5x0,8, 6-32UNC, 10-32UNF
  • Verfügbare Bereiche von 0-0,35 bis 20 bar
  • Nutzbare Frequenz von 0-25 kHz bis 340 kHz
  • CE-Zeichen 
  • Äußerst geringe Größe
  • Bündige Membran

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Miniatur-Druckwandler

  • Typ  Absolut, Gedichtet, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 5

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  Edelstahl

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .35, .7, 1, 1.5, 3.5, 5, 7, 14, 20

  • Druck (psi) 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 200, 300

  • Betriebstemperatur  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X, 3X, 5X FS

  • Druckbereich  0-5 bis 300 psi

  • Ausgang/Bereich  100 mV, 12 mV, 24 mV, 46 mV, 60 mV, 75 mV

  • Genauigkeit  ±1 % FSO

Weitere

  • Optionen  Kabellänge, Kompensationstemperaturbereich, Körper, Länge Sechskant bis Spitze, M-Bildschirm, Modulposition, Steckverbinder verbunden mit Leitungen oder Kabel, Versorgungsspannung, Wasserdichter Kabelausgang

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.