Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Modell mit UL-Zulassung
  • Mit geeigneten Magneten anhand der XY-Achse einstellbar
  • Kabelanschluss von der linken Paketseite
  • Wiederholbarkeit des Betriebs
  • Betrieb mit Widerstand oder Magnetdirektbetrieb
  • Robustes Nylongehäuse
  • Schließer
  • Oberflächenmontage mit Befestigungsschrauben
  • Vollständig vergossen
  • Passender Magnet PM101 oder PM102

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Familie  PS2

  • Produkttyp  Positionsschalter

  • Betätigung  Position

Elektrische Kennwerte

  • Maximaler Umschaltstrom (A) 1

  • Maximale Umschaltspannung (VDC) 250

  • Nennleistung (max.) (W) 15

  • Verdrahtung  Links

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  A

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigung (mm) 6.4 x 19.5 x 28.5

Industriestandards

  • UL-Listung  Ja

Weitere

  • Kompatibler Magnet  PM101, PM102

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.