Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Mit einer Strombelastbarkeit von 1 A Dauerstrom kann das PSD 40-15 mehrere Sensoren versorgen. Das kompakte Design umfasst eine Standard-DIN-Schienenmontage zur sicheren Installation in den meisten Industrieumgebungen. Das PSD 40-15 verfügt über die folgenden UL-Zulassungen:

  • UL/cUL 508
  • UL-/cUL-anerkannt gemäß UL 60950 
  • UL-/cUL-Zulassung gemäß UL 1604 Klass I, Division 2, Gruppen A, B, C, D

Vorteile

  • ±15 V DC-Ausgänge 
  • 1 A-Dauerstromausgang
  • DIN-Schienenmontage zur einfachen Installation 
  • Robuste Bauweise 
  • UL-Zulassung (einschließlich Gefahrenbereiche) 
  • CE-zertifiziert 
  • RoHS-konform 
  • 115/230 V AC-Eingang
  • Eingangsfrequenz von 45 bis 65 Hz 
  • Rauscharmer Ausgang
  • Überlast- und Kurzschlussschutz 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsanforderungen für Stromleitungen (VAC) 85 – 264

  • Ausgangstyp (VDC) ±15

Signalmerkmale

  • Frequenzanforderungen für Stromleitungen (Hz) 45 – 65

Sonstige Eigenschaften

  • Gewicht (g) 250

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigung  Standard DIN-3 Schienenbefestigung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

Weitere

  • Wandlertyp  Alle Gleichstromgeräte, die mit ±15 V DC angetrieben werden

  • Anzeige  Nein

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.