Sie möchten weitere Informationen zu diesem Muster erhalten? Sie möchten das Produkt nach Ihren Wünschen anpassen? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie uns
Übersicht

Das LDM-1000 bietet alles, was Sie für eine präzise Schnittstelle zwischen einem LVDT/RVDT (Linear/Rotary Variable Differential Transformer) mit Wechselstrombetrieb und Ihrem industriellen Positionssteuersystem benötigen. Das LDM-1000 wurde im Hinblick auf eine möglichst optimale Sensor-/Systemkompatibilität entwickelt. Eine große Bandbreite an Verstärkungen, Spannungen und Frequenzen gewährleistet die Kompatibilität mit nahezu allen LVDT- und RVDT-Typen. Ein vollständig wellensynchroner Demodulator verhindert Quadratur und Oberschwingungen und optimiert so die Unterdrückung externen Rauschens. 

Vorteile

  • 10- bis 30-V-DC-Betrieb
  • Formfaktor für DIN-Standardschienen
  • 4-20-mA- und V-DC-Ausgänge
  • Anpassbar hinsichtlich Phase, Spanne und Nullpunkt
  • Anregungsfrequenzen von 2,5, 5 und 10 kHz
  • Rauscharmer, dreipoliger Butterworth-Filter
  • Master-/Slave-Funktion
  • Kompatibel mit 4-, 5- und 6-Leiter-LVDTs/RVDTs
  • Kann für LVDTs und RVDTs mit sehr geringem Eingangswiderstand verwendet werden
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsanforderungen für Stromleitungen (VDC) 10 – 18, 18 – 30

  • Ausgangstyp (mA) 4 – 20

  • Ausgangstyp (VDC) 0 – 10, 0 – 5, ±5

  • Anregungsspannug (Vrms) 1, 3

Signalmerkmale

  • Anregungsfrequenz (kHz) 10, 2.5, 5

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigung  Standard DIN-3 Schienenbefestigung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Weitere

  • Wandlertyp  LVDT oder RVDT mit 4, 5 oder 6 Leitungen

  • Wandlerkanäle  1

  • Display  No

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.