Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser ist in den Dynamikbereichen ±10 g, ±80 g und ±500 g verfügbar und umfasst ein geschweißtes Titangehäuse.  Das Modell 8042-01 umfasst ein integriertes Kabel, das speziell für Tauchanwendungen ausgelegt ist und über eine einzigartige Nässeschutzfunktion verfügt, die im Fall von unbeabsichtigten Einschnitten im Kabel selbstabdichtend wirkt. Der Beschleunigungsmesser bietet eine interne Abschirmung und eine große nutzbare Bandbreite bis >16 kHz.

 

Vorteile

  • Dynamikbereiche von ±10 g, ±80 g und ±500 g
  • Große Bandbreite bis 16 kHz
  • Isoliertes, intern abgeschirmtes Gehäuse
  • Geschweißtes Titan
  • Kristalle im ringförmigen Schermodus
  • Verpolungsschutz

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.