Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser ist in Dynamikbereichen von ±50 bis ±500 g verfügbar und weist eine flache Bandbreite bis über 12 kHz auf.  Das Modell 8032-01 umfasst eine integrierte geformte Zugentlastung und ist für Betriebstemperaturbereiche von -55 °C bis +100 °C ausgelegt. Die Einheit ermöglicht die gängige Installation per Bolzenmontage.  

Vorteile

  • Kostengünstiger industrieller Beschleunigungsmesser
  • 12 kHz Bandbreite
  • -55 °C bis +100 °C Betriebstemperaturbereich
  • Dynamischer Messbereich von ±50 g bis ±500 g
  • Isoliertes, intern abgeschirmtes Gehäuse
  • Verpolungsschutz
  • Integriertes Kabel, geformte Zugentlastung  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

  • Erregerspannung (VDC) 18 – 30

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) .4-10000 bis .4-12000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht  90 g [ 3.15 oz ]

  • Material  Edelstahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  6.35 Flachstecker

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50, 500

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 50 – 500

  • Empfindlichkeit  100 mV/g, 10 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  10-100 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.