Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser ist für hochfrequente Vibrations- und Stoßmessungen ausgelegt und bietet eine große Bandbreite bis >10 kHz bei einem nominalen Ladungsausgang von 1,8 pC/g. Das Modell 7531A enthält stabile Piezokeramikkristalle im ringförmigen Schermodus für hohe Temperaturen.

Vorteile

  • Empfindlichkeit von 1,8 pC/g
  • Große Bandbreite bis >10 kHz
  • Isoliertes Gehäuse als Option
  • Hermetisch abgedichtet
  • Ringförmiger Schermodus
  • Betriebstemperaturbereich von -73 °C bis +260 °C
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  PE-Ladung

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  M3 Koaxial-Steckverbinder

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0.2-10000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  3

  • Gewicht  6 g [ .21 oz ]

  • Material  Titanium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Klebemittel

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -73 – 260 °C [ -100 – 500 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 5000

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 5000

  • Empfindlichkeit  1.8 pC/g

  • Empfindlichkeitsbereich  1.8 pC/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.