Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser bietet eine hermetisch abgedichtete Titan-Bauweise mit einer 4-poligen Microtech Steckverbinderschnittstelle.  Das Modell 7132HT enthält stabile Piezokeramikkristalle im ringförmigen Schermodus mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +163 °C. Der Beschleunigungsmesser bietet einen flachen Frequenzgang bis zu >10 kHz.

Vorteile

  • 4-polige Steckverbinderschnittstelle
  • Große Bandbreite von bis zu 10 kHz
  • Klebe- oder Bolzenmontage
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +163 °C
  • Kristalle im ringförmigen Schermodus
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  4-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

  • Erregerspannung (VDC) 22 – 30

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) .8-8000 bis .8-10000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  3

  • Gewicht 15 g [ .525 oz ]

  • Material  Titanium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Klebemittel

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 163 °C [ -67 – 325 °F ]

Weitere

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50, 100, 500, 2000

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 50 – 2000

  • Empfindlichkeit  100 mV/g, 10 mV/g, 2.5 mV/g, 50 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  2.5-100 mV/g

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.