Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser umfasst drei unabhängige Baugruppen aus geschweißtem Edelstahl, die von einem gehärteten eloxierten Aluminiumgehäuse umgeben sind.  Das Modell 7130A umfasst einen stabilen Piezokeramikkristall im ringförmigen Schermodus, der mit einem Kompressionsring fixiert ist. Dadurch müssen keine Epoxide verwendet werden, die die langfristige Stabilität beeinträchtigen können. Der Beschleunigungsmesser weist einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C und einen flachen Frequenzgang bis 9 kHz auf.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±50 g bis ±500 g
  • Große Bandbreite bis 9 kHz
  • Isoliertes Aluminiumgehäuse
  • Unabhängige Kanäle
  • Kristalle im ringförmigen Schermodus
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  10-32 Koaxial-Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

  • Erregerspannung (VDC) 18 – 30

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0.5-9000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  3

  • Gewicht  15 g [ .525 oz ]

  • Material  Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50, 100, 500

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 50 – 500

  • Empfindlichkeit  100 mV/g, 10 mV/g, 50 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  10-100 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.