Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser ist mit einem Bereich von ±40 g oder ±160 g verfügbar und bietet einen flachen Frequenzgang bis >6 kHz. Der Beschleunigungsmesser umfasst stabile Piezokeramikkristalle im Schermodus sowie eine vollständige Spannungs- und Signalkonditionierung. Er wird in zwei Optionen für die Messrichtung angeboten (X- oder Z-Achse)

Vorteile

  • Zwei Messrichtungen
  • Anregungsspannung von 7 bis 36 V DC
  • Vergossene Bauweise
  • Design mit Piezokeramikkristallen im Schermodus
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
  • Integriertes Plug-and-Play-Kabel

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  PE-Leitung

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 7 – 36

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±100

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 2-6000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht  3.6 g [ .126 oz ]

  • Material  Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Klebemittel

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 40, 160

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 40 – 160

  • Empfindlichkeit  12.5 mV/g, 50 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  12.5-50 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±2

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.