Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser umfasst drei intern abgeschirmte Beschleunigungsmesserbaugruppen für eine herausragende Rauschisolierung.  Die Baugruppen sind in einem hermetisch abgedichteten, leichten Titangehäuse mit einer 4-poligen Microtech Steckverbinderschnittstelle installiert. Das Modell 7134A enthält Piezokeramikkristalle im ringförmigen Schermodus, die für einen flachen Frequenzgang bis >7 kHz sorgen.

Vorteile

  • 4-polige Steckverbinderschnittstelle
  • Große Bandbreite bis 7 kHz
  • Schraubmontage
  • Titan, geringes Gewicht
  • Kristalle im ringförmigen Schermodus
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

  • Erregerspannung (VDC) 18 – 30

  • Erregerstrom (mA) 2 – 20

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) .6-5000 bis .6-15000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht  23 g [ .805 oz ]

  • Material  Edelstahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 10, 50, 500

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 10 – 500

  • Empfindlichkeit  100 mV/g, 10 mV/g, 500 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  10-500 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.