Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser umfasst einen Kristall im ringförmigen Schermodus, der für eine stabile thermische Reaktion bis +300 °C mit Optionen für die Ausgangsempfindlichkeit von 20 pC/g und 50pC/g sorgt.  Das Modell 7550A ist hermetisch abgedichtet und bietet die ARINC Montagekonfiguration mit drei Bohrungen. 

Vorteile

  • Empfindlichkeit von 20 pC/g bis 50 pC/g
  • Große Bandbreite von bis zu 12 kHz
  • Isoliertes, intern abgeschirmtes Gehäuse
  • Ringförmiger Schermodus
  • ARINC Montage mit drei Bohrungen
  • Hermetisch abgedichtet

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  PE-Ladung

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  2-poliger Stiftstecker

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) .1-9000 bis .1-12000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht  72 g [ 2.52 oz ]

  • Material  Edelstahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -54 – 300 °C [ -65 – 572 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 500, 1250

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 500 – 1250

  • Empfindlichkeit  20 pC/g, 50 pC/g

  • Empfindlichkeitsbereich  20 – 50 pC/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.