Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser ist für hochfrequente Vibrations- und Stoßmessungen ausgelegt und bietet eine große Bandbreite bis >10 kHz bei einem nominalen Ladungsausgang von 5,6 pC/g.  Das Modell 7505A verfügt über ein hermetisch abgedichtetes Edelstahlgehäuse sowie eine 10-32-Konfiguration für die Bolzenmontage.

Vorteile

  • Beschleunigungsmesser mit Ladungsausgang bis +260 °C 
  • Ausgang von 5,6 pC/g, Bandbreite von 10 kHz 
  • Hermetisch abgedichtet 
  • Bolzenmontage, Steckverbinder an der Oberseite 
  • -73 °C bis +260 °C Betriebstemperaturbereich
  • Große Bandbreite bis >10 kHz
  • Edelstahlgehäuse
  • Ringförmiger Schermodus
  • Geerdetes Gehäuse
  • 10-32-Steckverbinder an der Oberseite

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

  • Beschleunigungsmessertyp  PE-Ladung

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  10-32 Koaxial-Steckverbinder

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0.3-15000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Material  Edelstahl

  • Gewicht 7.3 g [ .255 oz ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  6.35 Flachstecker

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -73 – 260 °C [ -100 – 500 °F ]

Weitere

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 4000

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 4000

  • Empfindlichkeitsbereich  5.6 pC/g

  • Empfindlichkeit  5.6 pC/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.