Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Alle Kanäle werden gleichzeitig abgetastet, um eine Verfälschung der Daten zu verhindern.  Der digitale Signalprozessor nimmt 16-Bit-Abtastungen vor und filtert, klassifiziert und kompensiert die Kalibrierung bei bis zu 42.500 Abtastungen/Sekunde/Kanal. Digitale Daten können mit bis zu 3 Mbit/s gesendet werden. Ausgangsbereich, Filterfrequenz und die Kalibrierung jedes Kanals sowie die Telemetriekonfiguration können vom Benutzer über den RS-485-Befehlsprozessor festgelegt werden. Durch CRC-8- und CRC-16-Fehlerprüfung wird die Integrität von Befehlen und Daten sichergestellt. Mithilfe des integrierten Temperatursensors können bei kritischen Anwendungen Resttemperatureffekte korrigiert werden.

Vorteile

  • Vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen
  • Serielle und analoge RS-485-Ausgänge
  • Hohe Genauigkeit
  • Integrierte Kalibrierung
  • Selbsttestmodus
  • Geringe Baugröße
  • Integrierte Stromversorgungsregelung
  • Einfache Installation

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 8.5 – 36

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±10

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-10000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1, 2, 3

  • Gewicht  78 g [ 2.73 oz ]

  • Material  Nickelbeschichtetes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 250, 500

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 250 – 500

  • Empfindlichkeit  4 mV/g, 8 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  4-8 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±2

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.