Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Alle Kanäle werden gleichzeitig abgetastet, um eine Verfälschung der Daten zu verhindern. Der digitale Signalprozessor nimmt 16-Bit-Abtastungen vor und filtert, klassifiziert und kompensiert die Kalibrierung bei bis zu 42.500 Abtastungen/Sekunde/Kanal. Digitale Daten können mit bis zu 3 Mbit/s gesendet werden. Ausgangsbereich, Filterfrequenz und die Kalibrierung jedes Kanals sowie die Telemetriekonfiguration können vom Benutzer über den RS-485-Befehlsprozessor festgelegt werden. Durch CRC-8- und CRC-16-Fehlerprüfung wird die Integrität von Befehlen und Daten sichergestellt Mithilfe des integrierten Temperatursensors können bei kritischen Anwendungen Resttemperatureffekte korrigiert werden.

Vorteile

  • Vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen
  • Serielle und analoge RS-485-Ausgänge
  • Hohe Genauigkeit und Linearität über einen großen Temperaturbereich
  • Integrierte Kalibrierung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±10

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 8.5 – 36

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-2100

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1, 2, 3

  • Material  Nickelbeschichtetes Aluminium

  • Gewicht 78 g [ 2.73 oz ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 1 – 5

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 1, 2, 5

  • Empfindlichkeitsbereich  400-2000 mV/g

  • Empfindlichkeit  1000 mV/g, 2000 mV/g, 400 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1.25

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.