Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen unter rauen Bedingungen oder für Situationen, in denen der Beschleuni-gungsmesser einer hohen anfänglichen Überlast standhalten muss, um eine Messung einer geringen g-Kraft vorzunehmen.

Vorteile

  • Triaxiales Miniaturdesign 
  • DC-Ansprechen, kritisch gedämpft 
  • Großer Temperaturbereich
  • Geringes Gewicht
  • Statische und dynamische Messung
  • Frequenzgang bis 3.000 Hz
  • Nichtlinearität ±1 %
  • -40 °C bis +120 °C Betriebstemperaturbereich
  • Überlastschutz von 10.000 g

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

  • Anschluss Ausgangsseitig  DC

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.1

  • Erregerspannung (VDC) 2 – 15

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±15

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-250 bis 0-1000, 0-600 bis 0-10000, 0-900

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

  • Gewicht des Produkts  6 g [ .21 oz ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Klebemittel, Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP61

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 5, 25, 100

  • Empfindlichkeit (mV/g) 1.5, 3, 7.5

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0065

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten