Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dank des DC-Ansprechverhaltens der MEMS Silizium-Sensoren können genaue Geschwindigkeits- und Versatzergebnisse aus den Beschleunigungsrohdaten erreicht werden.  Der 606M1 umfasst eine integrierte Temperaturkompensation, die einen stabilen Ausgang über einen großen Arbeitsbereich gewährleistet. Der integrierte Spannungsregelkreis funktioniert mit einer Stromversorgung von 8 bis 32 V DC.

Vorteile

  • Sitzunterlagen-Beschleunigungsmesser 
  • MEMS, Triaxiale Sensoren 
  • DC-Ansprechen 
  • Genaue Temperaturkompensation 
  • ISO 10326-1-Konfiguration
  • Drei unabhängige Stromkreise
  • Geringer Stromverbrauch
  • Bereiche: ±25 g
  • Gasgedämpft, DC-Ansprechen
  • Hoher Überlastschutz
  • Geringe Querempfindlichkeit

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 8 – 36

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±100

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-800

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  3

  • Gewicht  380 g [ 13.3 oz ]

  • Material  Nitrilkautschuk

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Sitzauflage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 25

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 25

  • Empfindlichkeit  80 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  80 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.