Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Silizium-MEMS-Beschleunigungsmesser umfasst eine integrierte Temperaturkompensation, die einen stabilen Ausgang über einen großen Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C gewährleistet.  Das Modell 4803A wird in Bereichen von ±2 bis ±500 g angeboten und weist eine große Bandbreite von Gleichstrom bis 2000 Hz für statische und dynamische Messungen auf.

Vorteile

  • Triaxialer MEMS-Beschleunigungsmesser 
  • Ultrastabiles DC-Ansprechverhalten 
  • Hermetisch abgedichtet
  • Erweiterte Temperaturkompensation
  • Dynamischer Messbereich von ±2 G bis ± 500 G
  • Verstärkter Ausgang
  • Anregungsspannung von 8 bis 36 V DC
  • Hermetisch abgedichtet, abnehmbares Kabel
  • Gasgedämpftes MEMS-Element
  • Temperaturkompensiert
  • Geringe Querempfindlichkeit

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.