Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
-
Anschluss Ausgangsseitig
DC
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±2
-
Erregerspannung (VDC)
4 – 30
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
±50
Signalmerkmale
-
Frequenzgang (Hz)
0-700 bis 0-2700
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
-
Gewicht des Produkts
10 g [ .35 oz ]
Montage und Anschlusstechnik
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Weitere
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
2, 5, 10, 30, 50, 100, 200
-
Empfindlichkeit (mV/g)
10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000
-
Nichtlinearität (%FSO)
±.1
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0034