Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Beschleunigungsmesser umfassen einen MEMS-Siliziumsensor der dritten Generation mit einer herausragenden Leistung. Die Beschleunigungsmesser sind in einem robusten Aluminiumgehäuse verpackt, das sich ideal für Transport- und Instrumentierungsprüfungen eignet. Der signalkonditionierte Ausgang umfasst eine 2,5-V-Referenz, die dem Benutzer einen differenziellen oder asymmetrischem Ausgang bietet. 

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±2 g bis ±200 g
  • Hoher Überlastschutz
  • Signalkonditionierter Ausgang
  • Geringer Stromverbrauch
  • Leicht
  • Gasdämpfung
  • Anregungsspannung von 8 bis 36 V DC 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 8 – 36

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±100

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-200 bis 0-1500

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht  7 g [ .245 oz ]

  • Material  Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 2 – 200

  • Empfindlichkeit  1000 mV/g, 100 mV/g, 10 mV/g, 200 mV/g, 20 mV/g, 400 mV/g, 40 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  10-1000 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.